デザイン・ファイル
2 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
IBIS models for LPC29xx
-
シンボルおよびフットプリント
LPC2xxx ORCAD symbols
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The LPC2926/2927/2929 combine an ARM968E-S CPU core with two integrated TCM blocks operating at frequencies of up to 125 MHz, Full-speed USB 2.0 OTG and device controller, CAN and LIN, 56 kB SRAM, up to 768 kB flash memory, external memory interface, three 10-bit ADCs, and multiple serial and parallel interfaces in a single chip targeted at consumer, industrial and communication markets. To optimize system power consumption, the LPC2926/2927/2929 has a very flexible Clock Generation Unit (CGU) that provides dynamic clock gating and scaling.
部品番号: LPC2926FBD144.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 8 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。