デザイン・ファイル
2 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
BSDL for LPC18xx and LPC43xx
-
シンボルおよびフットプリント
LPC43xx/LPC18xx Eagle symbols
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The LPC436x are Arm Cortex-M4 based microcontrollers for embedded applications, which include an Arm Cortex-M0 coprocessor and an Arm Cortex-M0 subsystem for managing peripherals, up to 1 MB of flash and 154 kB of on-chip SRAM, 16 kB of EEPROM memory, a quad SPI Flash Interface (SPIFI), advanced configurable peripherals such as the SCTimer/PWM and the Serial General Purpose I/O (SGPIO) interface, two High-speed USB controllers, Ethernet, LCD, an external memory controller, and multiple digital and analog peripherals. The LPC436x operate at CPU frequencies of up to 204 MHz.
The Arm Cortex-M4 is a 32-bit core that offers system enhancements such as low power consumption, enhanced debug features, and a high level of support block integration. The Arm Cortex-M4 CPU incorporates a 3-stage pipeline, uses a Harvard architecture with separate local instruction and data buses as well as a third bus for peripherals, and includes an internal prefetch unit that supports speculative branching. The Arm Cortex-M4 supports single-cycle digital signal processing and SIMD instructions. A hardware floating-point processor is integrated into the core.
The LPC436x include an application Arm Cortex-M0 coprocessor and a second Arm Cortex-M0 subsystem for managing the SGPIO and SPI peripherals.The Arm Cortex-M0 coprocessor is an energy-efficient and easy-to-use 32-bit core which is upward code- and tool-compatible with the Cortex-M4 core. The Cortex-M0 coprocessor, designed as a replacement for existing 8/16-bit microcontrollers, offers up to 204 MHz performance with a simple instruction set and reduced code size. In LPC436x, the Cortex-M0 coprocessor hardware multiply is implemented as a 32-cycle iterative multiplier.
部品番号: LPC4367JET256.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 12 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 6 ハードウェア提供
追加ハードウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
1-5 の 10 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
4 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 46 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 8 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
7 トレーニング
7 トレーニング