AUTOSARソフトウェア・アーキテクチャ

AUTOSARは、オープンな車載ソフトウェア・アーキテクチャを提供することで、コードの複雑化という課題に対応します。このアーキテクチャは、品質、性能、セーフティ、および環境調和性を向上させる標準化された電子システムの開発をサポートします。また、車両の寿命全体にわたるソフトウェアのアップデート・プロセスの簡素化にも役立ちます。

NXPはAUTOSAR規格のプレミアム・パートナーとして、車載グレードのマイクロコントローラやプロセッサでの使用を目的とした、量産対応のマイクロコントローラ抽象化レイヤ (MCAL) およびオペレーティング・システム (OS) ソフトウェアを提供しています。

このアーキテクチャに向けたNXPのソフトウェアは、MISRA (Motor Industry Software Reliability Association) および業界固有の標準オートモーティブSPICE®に従って開発されています。機能安全SafeAssureマイクロコントローラについては、ISO 26262に準拠するためにMCALソフトウェアの開発プロセスがさらに強化されました。

バージョンの選択