NewTec battery management system (BMS) reference design

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

ブロック図

図を選択する。:

NEWTEC-NTBMS Safety System-on-Module (SoM) Block Diagram

NEWTEC-NTBMS Safety System-on-Module (SoM) - Block Diagram

NEWTEC Design

NEWTEC-NTBMS reference design - Block Diagram

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

S32K 車載汎用MCU

KEA車載用MCU

パワーマネージメント

セーフティSBC

バッテリー・セルコントローラ

Features

NEWTEC-NTBMS has two boards approach

  • A functional safety system-on-module (SoM) board, based on S32K144 and KEA MCUs and FS4503C safety power system
  • A BMS application board, based on MC33772B battery cell controller IC
  • Control of up to 6 Lithium-ion battery cells
  • Intrusive diagnostics (performed by MCU)
  • Programmable in C

Interfaces

  • Onboard interfaces for CAN bus, LIN
  • RAM and flash memory storage

Power

  • Permanent measurement of cell voltages
  • Power supply with watchdog protection
  • Power management: low power and normal mode
  • Electrical current carrying capability: 200 A continuous current, 800 A maximum current
  • Operating Current < 25 mA@RT
  • Undervoltage (short circuit) and overcurrent/overvoltage detections, overcurrent control fuse

Temperature

  • Over-temperature protection

Functional Safety

  • All components AEC-Q qualified
  • Safe relay (breaker) control targeting ASIL C at system level
  • Various definable safe states, including crash detection
  • Unintended relay close and unintended relay open

購入オプション

NTBMS-FSNXP-Image

クリックして展開

  • NTBMS-FSNXP

  • NewTec battery management system (BMS) reference design.

  • JP¥117,614
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 6
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 6 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

5 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

トレーニング

1 トレーニング