デザイン・ファイル
2 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
MPC850 BSDL
-
プリント基板と回路図
MPC850 PBGA Motorola/JEDEC Part Library (OrCAD Capture 7.1+)
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The MPC850 PowerQUICC® processor offers a versatile, integrated, low-cost solution for variety of controller, networking, and communications applications.
部品番号: MPC850CVR50BU, MPC850CZQ50BU, MPC850DECVR66BU, MPC850DEZQ50BU, MPC850DSLCZQ50BU, MPC850SRVR50BU, MPC850SRVR80BU, MPC850VR50BU.
MPC850 | MPC850DE | MPC850SR | MPC850DSL | |
---|---|---|---|---|
64-Channel HDLC Support |
- | - | Yes | No |
Number of SCCs | 1 | 2 | 2 | 2 |
Ethernet Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
ATM | - | - | Yes | Yes |
Part Numbers | Qual | Process | Mask | IMMR [16:31] | |
---|---|---|---|---|---|
Rev B | XC | .32µ TLM | 4H97G | 2101 | |
Rev A | XC | .32µ TLM | 2H89G | 2100 | |
Rev 0 | XC | .42µ TLM | 6F98S | 2002 |
xx denotes family variants including standard 850, DE, SR, and DSL.
nn denotes speed grade. Please contact your local NXP Sales Office or Distributor for exact speeds available.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 50 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ハードウェア提供
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。