ハードウェア
3 ハードウェア提供
-
エミュレータ/プローブ
CodeWarrior® TAP注目
-
評価/開発ボードおよびシステム
Application Development System for MPC8272
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
MPC8247 PowerQUICC® II™ processors address the cost-sensitive needs of a wide variety of networking and communications applications.
部品番号: MPC8247CVRMIBA, MPC8247CVRTIEA, MPC8247CZQMIBA, MPC8247CZQTIEA, MPC8247VRMIBA, MPC8247VRPIEA, MPC8247VRTIEA, MPC8247VRTMFA, MPC8247ZQMIBA, MPC8247ZQTIEA.
MPC8247 | MPC8248 | MPC8271 | MPC8272 | |
---|---|---|---|---|
32-bit 33/66 MHz PCI | Yes | Yes | Yes | Yes |
ATM/UTOPIA | No | No | Yes | Yes |
Serial Communications Controllers | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fast Communications Controllers | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hardware Security | No | Yes | No | Yes |
10/100 Base-T MAC | 2 | 2 | 2 | 2 |
USB (low- and full-speed) | Yes | Yes | Yes | Yes |
IMMR_ [16-31]1 | Rev_Num2 | Qualification | Revision | Process | Mask | |
---|---|---|---|---|---|---|
MPC8260 Family | XC | A.1 B.3 C.2 |
0.29 µm (HiP3) |
0K26N 3K23A 6K23A, 7K23A |
||
MPC8260 Family | XC MC MC |
A.0 B.1 C.0 |
0.25 µm (HiP4) |
2K25A 4K25A 5K25A |
||
MPC8280 Family | - MC MC |
0 0.1 A.0 |
0.13 µm (HiP7) |
0K49M 1K49M 2K49M, 3K49M |
||
MPC8272 Family | PC MC |
0 A.0 |
0.13 µm (HiP7) |
0K50M 1K50M |
Notes:
1. The IMMR[16-31] indicates the mask number.
2. The Rev_Num located at offset 0x8AF0 in DPRAM indicates the CPM microcode revision number.
3 . Encryption Enabled.
4 . Encryption Disabled.
Masks and versions table last updated on 14OCT2004.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 39 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
3 ハードウェア提供
3 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
2 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 10 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 6 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
4 トレーニング
4 トレーニング