QorIQ® P1020 and P1011 Dual- and Single-Core Communications Processors

  • 新規採用非推奨
  • このページでは、新規設計を推奨しない製品に関する情報を掲載しています。

動画の上をクリックすると再生されます。

ブロック図

Freescale QorIQ P1020/11 Communication Processor Block Diagram

Freescale QorIQ P1020/11 Communication Processor Block Diagram

Features

Core Complex

  • Dual (P1020) or single (P1011) high-performance Power Architecture® e500 cores, 32 KB L1 cache, up to 800 MHz
  • 256 KB L2 cache with ECC, also configurable as SRAM and stashing memory

Networking Elements

  • Three 10/100/1000 Mbps enhanced triple-speed Ethernet controllers (eTSEC)
  • Two SGMII interfaces
  • Support for IEEE® 1588

Accelerators and Memory Control

  • DDR2/3 32-bit memory controller with ECC support
  • Integrated security engine
    • Protocol support includes SNOW, ARC4, 3DES, AES, RSA/ECC, RNG, single-pass SSL/TLS, Kasumi
    • XOR acceleration

Basic Peripherals and Interconnect

  • Four-lane SERDES up to 3.125 GHz multiplexed across controllers
  • Two PCI Express® Gen1.0 interface controllers
  • Two USB2.0 controllers
  • Enhanced Local Bus Controller (eLBC)
  • TDM
  • eSDHC
  • Dual I²C, DUART, PIC, DMA, GPIO

Additional Features

部品番号: P1011NSE2DFB, P1011NSE2FFB, P1011NSE2HFB, P1011NSN2DFB, P1011NSN2FFB, P1011NSN2HFB, P1011NXE2DFB, P1011NXE2FFB, P1011NXE2HFB, P1011NXN2DFB, P1011NXN2HFB, P1020NSE2DFB, P1020NSE2FFB, P1020NSE2HFB, P1020NSN2DFB, P1020NSN2FFB, P1020NSN2HFB, P1020NXE2FFB, P1020NXE2HFB, P1020NXN2FFB, P1020NXN2HFB, P1020SSE2HFB.

比較表

P1011 P1012 P1020 P1021
Cores 1 1 2 2
Core Frequency 533 - 800 MHz 533 - 800 MHz 533 - 800 MHz 533 - 800 MHz
L2 Cache 256KB 256KB 256KB 256KB
DDR 32-bit DDR2/DDR3 32-bit DDR2/DDR3 32-bit DDR2/DDR3 32-bit DDR2/DDR3
GbE 3 x 10/100/1000 3 x 10/100/1000 3 x 10/100/1000 3 x 10/100/1000
PCIe Gen 1.0 2 controllers w/ 4 SERDES 2 controllers w/ 4 SERDES 2 controllers w/ 4 SERDES 2 controllers w/ 4 SERDES
USB 2.0 2 1 2 2
Memory Card SD/MMC SD/MMC SD/MMC SD/MMC
Other interfaces SPI, 2xI2C, DUART SPI, 2xI2C, DUART SPI, 2xI2C, DUART SPI, 2xI2C, DUART
TDM or QUICC Engine TDM QUICC Engine TDM QUICC Engine
Accelerators SEC3.3 SEC3.3 SEC3.3 SEC3.3

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 43 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

ソフトウェア

4 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

トレーニング

1 トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??