Low-Power Multi-Channel UHF RF Wireless Platform

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

ブロック図

OL2385 Industrial RF Transceiver - Block Diagram

OL2385 Industrial RF Transceiver - Block Diagram

Features

  • Single IC for bands ( 160 - 960 MHz )
  • Ultra low RX power below 11 mA
  • Up to +14 dBm output power @ 29 mA
  • Sensitivity -126 dBm @ 4 kHz
  • Excellent Phase Noise
  • Supported Software Standards:
    • WMBus2013, KNX, 802.15.4, T108,sub-GHz ZigBee and SIGFOX®
  • 400 kbps 4(G)FSK, 200 kbps 2(G)FSK, ASK, OOK
  • VQFN48 package (7 x 7 mm²)
  • Operating temperature range: -40 °C to +85 °C

部品番号: OL2385AHN.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

4 ドキュメント

設計・リソース

ハードウェア

1 ハードウェア提供

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

トレーニング

1 トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??