お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NXPは、ローパワー/ミディアムパワーRFアンプの分野をリードするサプライヤであり、ワイヤレス市場と移動体通信市場、スマート・メータおよびCATV向け用途において圧倒的な実績を誇ります。さらに、高性能GaAsテクノロジと低コストSiGeテクノロジに基づくローノイズアンプ (LNA) の広範なポートフォリオも展開しています。
ローノイズアンプ製品としては、低消費電力の汎用マルチスタンダードSiGe LNAや、最大3800 MHzの帯域幅でわずか0.36 dBの雑音指数を達成した高性能GaAs LNAなどがあります。
ワイドバンドアンプ製品としては、ドハティ・アンプ、フェムトセル機器、汎用ワイヤレス・ゲイン・ブロック(最大帯域幅6000 MHz)などに対応したドライバやプリドライバがあります。
ミディアム・パワーMMICは、スマート・メータや基地局の用途に対応します。このICはクラスAとクラスABの間でチューニングでき、主電源またはバッテリ電源からの電力線ネットワーク動作をサポートし、機能が統合された単一電源動作を実現します。
振幅変調、レベル圧縮、シンセサイザに対して、制御電圧に基づいてオーディオ・ゲインを調整します。デジタルVGAには、幅広い帯域幅にわたって高いリニアリティと高出力パワーを実現するソリューションが含まれます。接続クロスのないスマートな配線によってデザインが簡素化され、フットプリントが25%削減されています。
世界では、コネクティビティの安全性、迅速性、信頼性を維持できるよう、最新テクノロジに対応するインフラが求められています。