すべての用途に対応する高品質のダイオードを幅広く取り揃えています。優れた実績を誇る製品についても、絶え間ない技術革新と改善を通じて、消費電力とサイズを削減しつつ、性能と信頼性の向上を推し進めています。当社のデバイスは、お客様のシステムが競争の激しい市場の高まる要求を満たすことを保証します。

RFダイオード製品

製品 オーダー 概要
BAP51-02 購入オプション シリコンPINダイオード
BAP51-03 購入オプション シリコンPINダイオード
BAP55LX 購入オプション シリコンPINダイオード
BAP64-02 購入オプション シリコンPINダイオード|シリコンPINダイオード
BAP64-03 購入オプション シリコンPINダイオード|シリコンPINダイオード
BAP64-04 購入オプション シリコンPINダイオード|シリコンPINダイオード
BAP64-04W 購入オプション シリコンPINダイオード|シリコンPINダイオード
BAP64-05 購入オプション シリコンPINダイオード|シリコンPINダイオード
BAP64-05W 購入オプション シリコンPINダイオード|シリコンPINダイオード
BAP64-06 購入オプション シリコンPINダイオード|シリコンPINダイオード
BAP64LX 購入オプション シリコンPINダイオード|シリコンPINダイオード
BAP64Q 購入オプション クワッドPINダイオードアッテネータ|シリコンPINダイオード
BAP65-02 購入オプション シリコンPINダイオード|シリコンPINダイオード
BAP65-03 購入オプション シリコンPINダイオード|シリコンPINダイオード
BAP70-02 購入オプション シリコンPINダイオード|シリコンPINダイオード
BAP70-05 購入オプション シリコンPINダイオード|シリコンPINダイオード
BAP70Q 購入オプション クワッドPINダイオードアッテネータ|シリコンPINダイオード
BB131 購入オプション VHF可変容量ダイオード
BB135 購入オプション BB13X
BB145B 購入オプション 低電圧可変容量ダイオード
BB170 購入オプション VHF可変容量ダイオード
BB172 購入オプション VHF可変容量ダイオード
BB173 購入オプション VHF可変容量ダイオード
BB174 購入オプション VHF可変容量ダイオード
BB175 購入オプション VHF可変容量ダイオード
BB181 購入オプション VHF可変容量ダイオード
BB201 購入オプション 低電圧可変容量二重ダイオード|低電圧可変容量二重ダイオード
BB202 購入オプション 低電圧可変容量ダイオード|低電圧可変容量ダイオード
BB207 購入オプション 低電圧可変容量二重ダイオード|低電圧可変容量二重ダイオード
BB208-02 購入オプション 低電圧可変容量ダイオード|低電圧可変容量ダイオード
BBY40 購入オプション VHF可変容量ダイオード
BA591 購入オプション バンドスイッチングダイオード|バンドスイッチングダイオード
BA891 購入オプション バンドスイッチングダイオード|バンドスイッチングダイオード
BAP50-02 購入オプション シリコンPINダイオード
BAP50-03 購入オプション シリコンPINダイオード
BAP50-04 購入オプション シリコンPINダイオード
BAP50-04W 購入オプション シリコンPINダイオード
BAP50-05 購入オプション シリコンPINダイオード
BAP50-05W 購入オプション 汎用PINダイオード
BAP51-04W 購入オプション シリコンPINダイオード
BAP51-05W 購入オプション シリコンPINダイオード
BAP51-06W 購入オプション シリコンPINダイオード
BAP64-06W 購入オプション シリコンPINダイオード|シリコンPINダイオード
BAP65-05 購入オプション シリコンPINダイオード|シリコンPINダイオード
BAP65-05W 購入オプション シリコンPINダイオード|シリコンPINダイオード
BAP65LX 購入オプション シリコンPINダイオード|シリコンPINダイオード
BAP70-03 購入オプション シリコンPINダイオード|シリコンPINダイオード
BAP70-04W 購入オプション シリコンPINダイオード|シリコンPINダイオード
BAP70AM 購入オプション シリコンPINダイオード|シリコンPINダイオードアレイ
BAT18 購入オプション 帯域切替ダイオード
BB156 購入オプション 低電圧可変容量ダイオード
BB171 購入オプション VHF可変容量ダイオード
BB208-03 購入オプション 低電圧可変容量ダイオード|低電圧可変容量ダイオード
BAP142LX 購入オプション シリコンPINダイオード
BAP50LX 購入オプション シリコンPINダイオード