1805-2170 MHz, 20 W CW, 28 V RF LDMOS Wideband Integrated Power Amplifier

  • アーカイブス
  • このページには、製造中止(生産終了)となった製品の情報が記載されています。本ページに記載されている仕様および情報は、過去の参考情報です。

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

RF Performance Tables

Driver Application — 2100 MHz

Typical Single-Carrier W-CDMA Performance: VDD = 28 Vdc, IDQ1 = 40 mA, IDQ2 = 230 mA, Pout = 2.4 W Avg., IQ Magnitude Clipping, Channel Bandwidth = 3.84 MHz, Input Signal PAR = 7.5 dB @ 0.01% Probability on CCDF.
  • Capable of Handling 10:1 VSWR @ 32 Vdc, 2140 MHz, Pout = 33 W CW (3 dB Input Overdrive from Rated Pout)
  • Typical Pout @ 1 dB Compression Point 20 W CW

Driver Application — 1800 MHz

Typical Single-Carrier W-CDMA Performance: VDD = 28 Vdc, IDQ1 = 40 mA, IDQ2 = 230 mA, Pout = 2.4 W Avg., IQ Magnitude Clipping, Channel Bandwidth = 3.84 MHz, Input Signal PAR = 7.5 dB @ 0.01% Probability on CCDF.

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1 ドキュメント

サポート

お困りのことは何ですか??