10-600 MHz, 300 W CW, 50 V Broadband RF Power LDMOS Transistor

  • アーカイブス
  • このページには、製造中止(生産終了)となった製品の情報が記載されています。本ページに記載されている仕様および情報は、過去の参考情報です。

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

RF Performance Table

Typical Performance

VDD = 50 Vdc, TA = 25°C
  • Capable of Handling 10:1 VSWR @ 50 Vdc, 450 MHz, 300 W CW Output Power

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1 ドキュメント

サポート

お困りのことは何ですか??