470-860 MHz, 600 W, 50 V Broadband RF Power LDMOS Transistors

  • アーカイブス
  • このページには、製造中止(生産終了)となった製品の情報が記載されています。本ページに記載されている仕様および情報は、過去の参考情報です。

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

RF Performance Tables

Narrowband Performance

Typical Narrowband Performance: VDD = 50 Volts, IDQ = 1400 mA, Channel Bandwidth = 8 MHz, Input Signal PAR = 9.5 dB @ 0.01% Probability on CCDF. ACPR measured in 7.61 MHz Signal Bandwidth @ ±4 MHz Offset with an Integration Bandwidth of 4 kHz.

Pulse Broadband Performance

Typical Pulse Broadband Performance: VDD = 50 Volts, IDQ = 1400 mA, Pulse Width = 100 µsec, Duty Cycle = 10%

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

サポート

お困りのことは何ですか??