960-1215 MHz, 500 W, 50 V Pulse RF Power LDMOS Transistors

  • 新規採用非推奨
  • このページでは、新規設計を推奨しない製品に関する情報を掲載しています。

製品画像を見る

製品詳細

セクションを選択:

Features

  • Characterized with Series Equivalent Large–Signal Impedance Parameters
  • Internally Matched for Ease of Use
  • Qualified Up to a Maximum of 50 VDD Operation
  • Integrated ESD Protection
  • Greater Negative Gate-Source Voltage Range for Improved Class C Operation
  • RoHS Compliant

部品番号: MRF6V12500GS, MRF6V12500H, MRF6V12500HS.

RF Performance Table

Typical Pulse Performance

VDD = 50 Volts, IDQ = 200 mA 1. Minimum output power for each specified pulse condition.
  • Capable of Handling 10:1 VSWR, @ 50 Vdc, 1030 MHz, 500 Watts Peak Power

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 9 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

5 設計・ファイル

サポート

お困りのことは何ですか??