2496-2690 MHz, 50 W Avg., 28 V RF Power LDMOS Transistor

  • アーカイブス
  • このページには、製造中止(生産終了)となった製品の情報が記載されています。本ページに記載されている仕様および情報は、過去の参考情報です。

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

RF Performance Table

2600 MHz

Typical Doherty Single-Carrier W-CDMA Performance: VDD = 28 Vdc, IDQA = 700 mA, VGSB = 0.4 Vdc, Pout = 50 W Avg., Input Signal PAR = 9.9 dB @ 0.01% Probability on CCDF.
Frequency Gps
(dB)
ηD
(%)
Output PAR
(dB)
ACPR
(dBc)
2496 MHz14.144.68.1–31.5
2590 MHz14.444.98.1–33.8
2690 MHz14.244.27.9–37.6

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1 ドキュメント

サポート

お困りのことは何ですか??