1.8-2000 MHz, 25 W, 50 V Wideband RF Power LDMOS Transistor

  • アーカイブス
  • このページには、製造中止(生産終了)となった製品の情報が記載されています。本ページに記載されている仕様および情報は、過去の参考情報です。

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

Features

  • Wide Operating Frequency Range
  • Very Rugged
  • Unmatched, Capable of Very Broadband Operation
  • Integrated Stability Enhancements
  • Low Thermal Resistance
  • Extended ESD Protection Circuit
  • RoHS Compliant
  • In Tape and Reel. R5 Suffix = 50 Units, 32 mm Tape Width, 13-inch Reel.

RF Performance Tables

HF, 1.8-30 MHz

VDD = 50 Vdc

30-512 MHz Broadband

VDD = 50 Vdc

512 MHz Narrowband

VDD = 50 Vdc

Ruggedness

1. Measured in 1.8-30 MHz broadband reference circuit.
2. Measured in 30-512 MHz broadband reference circuit.
3. The values shown are the minimum measured performance numbers across the indicated frequency range.
4. Measured in 512 MHz narrowband test circuit.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1 ドキュメント

サポート

お困りのことは何ですか??