1.8-600 MHz, 1250 W CW, 50 V Wideband RF Power LDMOS Transistors

  • アーカイブス
  • このページには、製造中止(生産終了)となった製品の情報が記載されています。本ページに記載されている仕様および情報は、過去の参考情報です。

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

Features

  • Unmatched Input and Output Allowing Wide Frequency Range Utilization
  • Device can be used Single-Ended or in a Push-Pull Configuration
  • Qualified Up to a Maximum of 50 VDD Operation
  • Characterized from 30 V to 50 V for Extended Power Range
  • Suitable for Linear Application with Appropriate Biasing
  • Integrated ESD Protection with Greater Negative Gate-Source Voltage Range for Improved Class C Operation
  • Characterized with Series Equivalent Large-Signal Impedance Parameters
  • RoHS Compliant
  • In Tape and Reel. R5 Suffix = 50 Units, 56 mm Tape Width, 13-inch Reel.

RF Performance Tables

Typical Performance

VDD = 50 Vdc, IDQ = 100 mA

Application Circuits — Typical Performance

Load Mismatch/Ruggedness

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1 ドキュメント

サポート

お困りのことは何ですか??