お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
セクションを選択:
Frequency (MHz) |
Signal Type | Gps (dB) |
PAE (%) |
Pout (W) |
2400 | CW | 18.5 | 57.5 | 12.5 |
2450 | 18.6 | 56.3 | 12.5 | |
2500 | 18.3 | 55.6 | 12.5 |
Frequency (MHz) |
Signal Type | VSWR | Pin (W) |
Test Voltage |
Result |
2450 | CW | > 5:1 at all Phase Angles | 26 (3 dB Overdrive) | 32 | No Device Degradation |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。