470-960 MHz, 14 W Avg., 28 V, Broadband RF Power LDMOS Transistor

製品画像を見る

製品詳細

Features

  • Typical Single-Carrier N-CDMA Performance @ 880 MHz, VDD = 28 Volts, IDQ = 450 mA, Pout = 14 Watts Avg., IS-95 CDMA (Pilot, Sync, Paging, Traffic Codes 8 Through 13) Channel Bandwidth = 1.2288 MHz. PAR = 9.8 dB @ 0.01% Probability on CCDF.
    Power Gain: 21.1 dB
    Drain Efficiency: 33%
    ACPR @ 750 kHz Offset: –45.7 dBc in 30 kHz Bandwidth
  • Capable of Handling 10:1 VSWR, @ 32 Vdc, 880 MHz, 3 dB Overdrive, Designed for Enhanced Ruggedness
  • GSM EDGE Application
  • Typical GSM EDGE Performance: VDD = 28 Volts, IDQ = 500 mA, Pout = 21 Watts Avg., Full Frequency Band (920-960 MHz)
    Power Gain: 20 dB
    Drain Efficiency: 46%
    Spectral Regrowth @ 400 kHz Offset = –62 dBc
    Spectral Regrowth @ 600 kHz Offset = –78 dBc
    EVM: 1.5% rms
  • GSM Application
  • Typical GSM Performance: VDD = 28 Volts, IDQ = 500 mA, Pout = 60 Watts, Full Frequency Band (920-960 MHz)
    Power Gain: 20 dB
    Drain Efficiency: 63%
  • Characterized with Series Equivalent Large-Signal Impedance Parameters
  • Integrated ESD Protection
  • 225°C Capable Plastic Package
  • RoHS Compliant
  • In Tape and Reel. R1 Suffix = 500 Units per 24 mm, 13 inch Reel.

部品番号: MRFE6S9060N.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 6 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

デザイン・ファイル

3 設計・ファイル

サポート

お困りのことは何ですか??