764-941 MHz, 55 W, 12.5 V Broadband RF Power LDMOS Transistors

製品画像を見る

製品詳細

セクションを選択:

Features

  • Characterized for Operation from 764 to 941 MHz
  • Integrated Input Matching Improves Broadband Performance
  • Integrated ESD Protection
  • Broadband — Full Power Across the Band (764-870 MHz)
  • 225°C Capable Plastic Package
  • Exceptional Thermal Performance
  • Extreme Ruggedness
  • High Linearity for: TETRA, SSB
  • Cost-effective Over-molded Plastic Packaging
  • RoHS Compliant
  • In Tape and Reel. R1 Suffix = 500 Units, 44 mm Tape Width, 13-inch Reel.
  • with assured supply for a minimum of 15 years after launch.
  • Output Stage 800 MHz Band Mobile Radio
  • Output Stage 700 MHz Band Mobile Radio

部品番号: AFT09MP055GN, AFT09MP055N.

RF Performance Tables

870 MHz Narrowband

(In NXP Test Circuit: 12.5 Vdc, IDQ(A+B) = 550 mA, TA = 25°C, CW)

800 MHz Broadband Performance

(In NXP Reference Circuit: 12.5 Vdc, IDQ(A+B) = 800 mA, Pin = 1.5 W, TA = 25°C, CW)

Ruggedness, 870 MHz

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

4 ドキュメント

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

1-5 の 7 設計・ファイル

全て表示

サポート

お困りのことは何ですか??