±2g/±4g/±8g, Low g, 14-bit Digital Accelerometer

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

MMA8452Q Acceleration Sensor Block Diagram

MMA8452Q Acceleration Sensor Block Diagram

Features

  • 1.95 to a 3.6-volt supply voltage
  • 1.6 to 3.6-volt interface voltage
  • ±2g/±4g/±8g dynamically selectable full-scale
  • Output data rates (ODR) from 1.56 Hz to 800 Hz
  • 99 μg/√Hz noise
  • 14-bit and 8-bit digital output
  • I²C digital output interface (operates to 2.25 MHz with 4.7 kΩ pull-ups)
  • Two programmable interrupt pins for seven interrupt sources
  • Three embedded channels of motion detection
    • Freefall or motion detection: one channel
    • Pulse detection: one channel
    • Jolt detection: one channel
  • Orientation (portrait/landscape) detection with programmable hysteresis
  • Automatic ODR change for auto-wake and return to sleep
  • 32 sample FIFO
  • High pass filter data available per sample and through the FIFO
  • Self-test
  • RoHS compliant
  • Current consumption: 6 μA–165 μA
  • This product is included in NXP®.s product longevity program, with assured supply for a minimum of 10 years after launch

部品番号: MMA8451Q, MMA8451QT.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 24 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

設計・ファイル

2 設計・ファイル

ハードウェア

1-5 の 8 ハードウェア提供

全て表示

エンジニアリング・サービス

4 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

サポート

お困りのことは何ですか??