加速度センサのポートフォリオ
NXPは、低G、中G、高Gの各センサ範囲に対応する、1軸、2軸、3軸、6軸の幅広い加速度センサ製品ポートフォリオを提供しています。オートモーティブ、インダストリアル、医療、IoTの各用途に最適です。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NXPは、オートモーティブ、医療、インダストリアルの各業界で拡大しているニーズに対応するために、差別化されたマイクロマシン・システム (MEMS) ベース加速度センサ製品を幅広くラインナップしています。NXPの加速度センサは、環境の調査と保全、健康管理、セキュリティと監視、ウェアラブル機器、スマートホームなど、新たに生まれつつある用途の最前線で活用されています。
IoTの出現により、NXPの加速度センサは現在、オートモーティブ、医療、インダストリアル&IoTの各分野に加え、その他のウェアラブル用途や家庭向け用途でも、最前線で活用されています。
NXPの集中型ECU加速度センサは、自動車セーフティの用途に加え、車両ダイナミクスなどの車内の非セーフティ用途にも使用できます。
NXPのAEC-Q100認定済みの超低消費電力慣性センサを使用して、キーレス・エントリのセキュリティを高め、バッテリ寿命を伸ばすことができます。
PSI5インターフェースやDSI3インターフェースなど、特定の車載バス規格をサポートします。AEC-Q100 ASIL-Bの認定を受けており、組込みのセーフティ・メカニズムに対応します。
NXPの高性能センサは、高い周波数サンプリング・レートで超低ノイズのデータを出力します。このクラスの加速度センサは、機器の状態検知や機械学習などのインダストリアル用途に活用できます。
IoTなどの多くの用途では、バッテリ寿命を延ばし、再充電ソリューションを不要とするために、消費電力を削減する必要があります。NXPの超低消費電力センサにより、革新的な設計が可能になります。
NXPは、低G、中G、高Gの各センサ範囲に対応する、1軸、2軸、3軸、6軸の幅広い加速度センサ製品ポートフォリオを提供しています。オートモーティブ、インダストリアル、医療、IoTの各用途に最適です。
±2g/±4g/±8g/±16g、低消費電力の12ビット・デジタル加速度センサ
DSI3/SPI車載セーフティ・デジタル加速度センサ
PSI5車載セーフティ・デジタル加速度センサ
集中型ECU、低消費電力、高性能加速度センサ
±2g/±4g/±8g/±16g、低消費電力の12ビット加速度センサ
AEC-Q100認定済み、超低消費電力のウェイクアップ・オン・モーション機能
±2g/±4g/±8g/±16g、低消費電力の12ビット・デジタル加速度センサ
集中型ECU、高性能加速度センサ
集中型ECU、高性能加速度センサ
±2g/±4g/±8g/±16g、低消費電力の12ビット・デジタル加速度センサ
インダストリアル分野および医療分野でのタンパ検出用途向けアナログ機能
DSI3/SPI車載セーフティ・デジタル加速度センサ
集中型ECU、低消費電力、高性能加速度センサ
±2g/±4g/±8g/±16g、低消費電力の12ビット加速度センサ
±2g/±4g/±8g/±16g、低消費電力の12ビット・デジタルIoT加速度センサ
3次元加速度センサ (±2g/±4g/±8g) + 3次元磁気センサ
高性能、低消費電力の加速度センサ
高性能、低消費電力の加速度センサ
±2g/±4g/±8g、低消費電力の10ビット・デジタル加速度センサ
±8g、低消費電力のデジタル加速度センサ
±2g/±4g/±8g、低消費電力の12ビット・デジタル加速度センサ
±2g/±4g/±8g、低消費電力の10ビット・デジタル加速度センサ
車両の衝突、転覆、傾き、振動、方向、および一般的な動きを検知します。この情報を、エアバッグ、ブレーキ/スタビリティ制御、アクティブ・サスペンションなどのシステムで利用できます。
高分解能と低消費電力が特徴です。内蔵のスマート機能によって、方向、振動、タップ、ダブル・タップ、落下、傾き、動き、姿勢、衝撃、振動を自律的に検知します。
家電製品は、インテリジェントで信頼性の高い魅力的なソリューションによって、日常生活を少しでも快適にすることを目的に設計されています。
NXPのイノベーションは、デジタル化された日常生活のスマート・ハブとなっているモバイル機器に、さまざまな先進機能とアプリケーションをもたらしています。
NXPの技術文書、ソフトウェア開発ツール、トレーニング資料、オンライン・サポートをご活用ください。
サインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
重要: メール認証後 このページを更新.
この製品ポートフォリオに関するセキュアを入手することが可能です、 アクセス権を要求する. について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
注意: ご応募いただいた内容は、NXPが個別に審査いたします。 秘密保持契約を締結することで、このプロセスを迅速に進めることができます。
セキュアなアクセス権を得るためのリクエストは拒否されました。 If you think this has been declined in error, 再度アクセス要求してください.
アクセス詳細. 追加のセキュア(制限付き)情報は、以下の通りです。 この 製品 ポートフォリオ. アクセス権の追加申請.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
お客様が行った更新を処理する間、お客様のセキュアな情報へのアクセスは無効化されます the updates you made to your NXPアカウント > プロフィール. 確認作業が完了したら、メールをお送りします。
表示する情報がありません。
500 残りの文字数
*承認者に対して、アクセスリクエストの正当な理由を記述してください。