お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The KMA221 is a magnetic angle sensor module. The MagnetoResistive (MR) sensor bridges, the mixed signal Integrated Circuit (IC) and the required capacitors are integrated into a single package.
This angular measurement module KMA221 is pre-programmed, pre-calibrated and therefore, ready to use.
The KMA221 allows user-specific adjustments of angular range, zero angle and clamping voltages. The settings are stored permanently in a non-volatile memory.
セクションを選択:
部品番号: KMA221.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
4 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。