Freedom Sensor Toolbox - Community Edition: Sensor Evaluation and Visualization Software

SENSOR-TOOLBOX-CE

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

ソフトウェア詳細

Features

Out of Box Sensor Demonstration:

  • Enables quick visualization of sensor data and other sensor outputs based on the pre-configured sensor settings in the firmware

Real-Time Sensor Evaluation:

  • Enables changing critical sensor settings (ODR, FSR, power modes) and data logging during sensor data streaming.

Register Interface:

  • Provides a register map for the sensors and allows quick read and write of different register bits, allowing detailed sensor evaluation.

ダウンロード

1 ダウンロード

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

2 ドキュメント

ハードウェア

3 ハードウェア提供

関連ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??