±100 g, ±80 g, Medium-g, Analog Accelerometer

  • アーカイブス
  • このページには、製造中止(生産終了)となった製品の情報が記載されています。本ページに記載されている仕様および情報は、過去の参考情報です。

製品詳細

セクションを選択:

Features

  • Integral Signal Conditioning
  • Linear Output
  • Ratiometric Performance
  • 4th Order Bessel Filter Preserves Pulse Shape Integrity
  • Calibrated Self–test
  • Low Voltage Detect, Clock Monitor, and EPROM Parity Check Status
  • Transducer Hermetically Sealed at Wafer Level for Superior Reliability
  • Robust Design, High Shocks Survivability
  • This product is included in NXP’s product longevity program, with assured supply for a minimum of 15 years after launch

部品番号: MMA2204KEG, MMA2206KEG.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

5 ドキュメント

サポート

お困りのことは何ですか??