Freedom Development Platform for NXP Sensors with Bluetooth®

FRDM-FXS-MULTI-B
  • アーカイブス
  • このページには、製造中止(生産終了)となった製品の情報が記載されています。本ページに記載されている仕様および情報は、過去の参考情報です。

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 16 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

セクションを選択:

ソフトウェア

3 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??