設計・ファイル
1 設計・ファイル
-
シンボルおよびフットプリント
PCT2202UK-WLCSP6-CAD Symbol and PCB Footprint – BXL File
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The PCT2202 is an I2C bus, serial output temperature sensor available in a tiny WLCSP6 package. Requiring no external components, the PCT2202 is capable of reading temperatures at 12-bit resolution or 0.0625 °C with an accuracy of ±0.5 °C from 0 °C to 85 °C.
The PCT2202 features SMBus and I2C bus interface compatibility including HSM (High-Speed Mode: 3.4 MHz) and allows up to four devices on one bus. It also features an SMB alert function.
The PCT2202 is ideal for extended temperature measurement in a variety of communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications. The device is specified for operation over a temperature range of ‑40 °C to +125 °C and a voltage range of 1.65 V to 1.95 V.
部品番号: PCT2202UK.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
4 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択: