Capacitive Proximity Sensor Plug-In for the Tower System

TWRPI-PROXIMITY
  • アーカイブス
  • このページには、製造中止(生産終了)となった製品の情報が記載されています。本ページに記載されている仕様および情報は、過去の参考情報です。

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

K2x / KS2x USB

Features

Sensors

  • Capacitive proximity sensing
  • Proximity detection up to ~1 inch
  • Four discrete touch-sensing electrodes

Support

  • Compatible with TSS 3.1 and above

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1 ドキュメント

サポート

お困りのことは何ですか??