Absolute, Integrated Pressure Sensor (15 to 130 kPa)

製品詳細

Features

  • Resistant to high humidity and common automotive media
  • Improved accuracy at high temperature
  • 1.5% maximum error over 0º to 85º C
  • Ideally suited for microprocessor or microcontroller-based systems
  • Temperature compensated over -40ºC to +125ºC
  • Durable thermoplastic (PPS) surface mount package

部品番号: MPXHZ6130A6U, MPXHZ6130AC6U.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 14 ドキュメント

全て表示

ハードウェア

1 ハードウェア提供

  • Hexiwear
    評価・開発ボード

    Hexiwear

エンジニアリング・サービス

2 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

サポート

お困りのことは何ですか??