Vacuum Integrated Pressure Sensor (-115 to 115 kPa)

  • 新規採用非推奨
  • このページでは、新規設計を推奨しない製品に関する情報を掲載しています。

製品詳細

セクションを選択:

Features

  • 1.5 percent maximum error over 0° to 85°C
  • Ideally suited for microprocessor or microcontroller‐based systems
  • Temperature compensated from –40° to +125°C
  • Durable thermoplastic (PPS) surface mount package
  • Resistant to high humidity and common automotive media

部品番号: MPX4115A, MPX4115AP, MPXA4115A6U, MPXA4115AC6U, MPXA4115AP, MPXAZ4115A6, MPXV4115VC6U.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 13 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

セクションを選択:

エンジニアリング・サービス

2 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

サポート

お困りのことは何ですか??