製品に関する安全な情報へのアクセス
サインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
当社のブリッジIC(I2C/SPIからUART/IrDA/GPIO)は、ソフトウェアのオーバーヘッドと市場投入までの時間を削減しながら、よりシンプルで柔軟な設計を作成するためのコンパクトで低消費電力のプロトコル・コンバータを提供します。これらのブリッジ・ソリューションは、設計者が簡単に複数のデバイスを組み合わせ、新しい機能を組み込み、一般的な通信プロトコル間にシームレスなインターフェースを確立するのに役立ちます。
製品選択がより簡単になりました。すべての製品検索ツールを見る。
I2Cバス/SPIインターフェースを備えたシングルUART、64バイトの送信および受信FIFO、IrDA SIR内蔵サポート。
I2Cバス/SPIインターフェースを備えたシングルUART、64バイトの送信および受信FIFO、IrDA SIR内蔵サポート。
I2Cバス/SPIインターフェースを備えたデュアルUART、64バイトの送信および受信FIFO、IrDA SIR内蔵サポート。
I2Cバス/SPIインターフェースを備えたシングルUART、64バイトの送信および受信FIFO、IrDA SIR内蔵サポート。
I2Cバス/SPIインターフェースを備えたデュアルUART、64バイトの送信および受信FIFO、IrDA SIR内蔵サポート。
SPIからI2Cバスへのコントローラ、5本のGPIOピン、256バイトの送信および受信バッファ、1.71V~3.6Vの電源 – SC18IS600IPWの機能置換。
I2CからSPIへのコントローラ、3本のGPIOピン、1023バイトのバッファ、1.71~3.6 Vの電源 – SC18IS602BIPWの機能置換。
UARTからI2Cバスへのコントローラ、8本のGPIOピン、256バイトの送信および受信FIFO、1.71V~3.6Vの電源 – SC18IM700IPWの機能置換。
NXPの最新の技術革新をセルフ・ガイド・ツアーでご紹介します。5G接続の世界でリアルタイムの応答性を実現する方法をご覧ください。
このファクト・シートは、次世代のNXPブリッジと、プロトコル間の変換が可能な範囲を示しています。SC16IS7、SC18IS604、SC18IS606、SC18IM704などの製品があります。
ファクト・シートを読む高度なシリアル・インターフェース・ソリューション。
パンフレットを読むサインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
重要: メール認証後 このページを更新.
この製品ポートフォリオに関するセキュアを入手することが可能です、 アクセス権を要求する. について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
注意: ご応募いただいた内容は、NXPが個別に審査いたします。 秘密保持契約を締結することで、このプロセスを迅速に進めることができます。
セキュアなアクセス権を得るためのリクエストは拒否されました。 If you think this has been declined in error, 再度アクセス要求してください.
アクセス詳細. 追加のセキュア(制限付き)情報は、以下の通りです。 この 製品 ポートフォリオ. アクセス権の追加申請.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
お客様が行った更新を処理する間、お客様のセキュアな情報へのアクセスは無効化されます the updates you made to your NXPアカウント > プロフィール. 確認作業が完了したら、メールをお送りします。
表示する情報がありません。
500 残りの文字数
*承認者に対して、アクセスリクエストの正当な理由を記述してください。