シングルチップ・システム・モジュール (SCM)

NXP®のシングルチップ・システム・モジュールは、これまでにない超小型のフォームファクタに高度に統合されたソリューション・スイートです。NXPのSCM製品は、必要な部品の大半を統合することにより、お客様の製品をより早く製品化できるよう設計されています。NXPは、パートナーと協力し、お客様のサプライ・チェーンの煩雑さを減らすため、すべての組込み部品調達情報の提供と支援を行っています。また、開発課題に取り組むためのより高度な設計支援も提供します。

現在のSCM製品ポートフォリオ

アプリケーション

  • デジタル・サイネージ
  • ヒューマン・マシン・インターフェース
  • ホーム・エネルギー管理システム
  • インテリジェント産業用制御システム
  • IPTV
  • 携帯用医療機器
  • スマートブック
  • ウェアラブル製品
  • セキュア・スマート・コネクテッド・デバイス
  • ウェアラブル医療機器
  • 携帯用患者ケア
  • 活動量/健康モニタ
  • 試験および計測機器
  • 家庭用オーディオおよび家電製品

製品

設計リソース

Standard Key Features: UART, I2C, I2S, SPI, 16-bit ADC, 12-bit DAC, timers, comparators and GPIO.
 CommunicationsHuman Machine InterfaceSecurity
ProductCPUMemoryPackagesEthernetCANUSBSVGA LCDSegment LCDHW EncryptTamper DetectionEncrypt Firmware Update
K8x
Scalable and Secure
ARM Cortex-M4 150 MHz 256 KB Flash, 256 KB SRAM, XIP QuadSPI LQFP, MAPBGA, WLCSP                
K7x
Graphic LCD
ARM Cortex-M4 120–150 MHz 1 MB Flash, 128 KB SRAM MAPBGA                
K6x
Ethernet
ARM Cortex-M4 100–180 MHz 256 KB–2 MB Flash, 64–256 KB SRAM LQFP, MAPBGA, WLCSP                
K5x
Measurement
ARM Cortex-M4 72–100 MHz 160–512 KB Flash 32–128 KB SRAM LQFP, MAPBGA                
K4x
USB and Segment LCD
ARM Cortex-M 472–100 MHz 64–512 KB Flash, 16–128 KB SRAM LQFP, MAPBGA                
K3x
Segment LCD
ARM Cortex-M 472–100 MHz 64–512 KB Flash, 16–128 KB SRAM LQFP, MAPBGA                
K2x
USB
ARM Cortex-M4 50–180 MHz 32 KB–2 MB Flash, 8–256 KB SRAM LQFP, QFN, MAPBGA, WLCSP                
K1x
Baseline
ARM Cortex-M4 50–120 MHz 32 KB–1 MB Flash, 8–128 KB SRAM LQFP, QFN, MAPBGA                
K0x
Entry-level
ARM Cortex-M4 100 MHz 64–128 KB Flash, 16 KB SRAM LQFP, QFN