設計・ファイル
2 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
P1010 IBIS Model
-
シミュレーションとモデル
P1010 BSDL Model
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
P1010 and P1014 devices are "Not recommended for new designs", please use the replacement families Power Architecture (T1013, T1023), Arm Architecture (LS1012A, LS1023A).
The QorIQ® P1010 and P1014 communications processors expand QorIQ performance into cost- and power-sensitive applications. Based on 45 nm technology, the processors provide performance up to 1000 MHz and power dissipation as low as 1.1 watts, along with extensive integration and a rich set of interfaces that target cost-sensitive endpoint applications such as:
部品番号: P1010NSE5DFA, P1010NSE5DFB, P1010NSE5FFB, P1010NSE5HFA, P1010NSE5HFB, P1010NSE5HHA, P1010NSE5HHB, P1010NSE5KHB, P1010NSN5DFA, P1010NSN5DFB, P1010NSN5FFB, P1010NSN5HFA, P1010NSN5HFB, P1010NSN5HHB, P1010NSN5KHB, P1010NXE5DFB, P1010NXE5FFB, P1010NXE5HFB, P1010NXE5HHB, P1010NXE5KHA, P1010NXE5KHB, P1010NXN5DFB, P1010NXN5FFB, P1010NXN5HFB, P1010NXN5HHB, P1010NXN5KHB, P1014NSE5DFB, P1014NSE5FFB, P1014NSE5HFB, P1014NSE5HHB, P1014NSN5DFB, P1014NSN5FFB, P1014NSN5HFB, P1014NSN5HHB, P1014NXE5DFB, P1014NXE5FFB, P1014NXE5HFB, P1014NXE5HHB, P1014NXN5DFB, P1014NXN5FFB, P1014NXN5HFB, P1014NXN5HHB.
P1010 | P1014 | |
---|---|---|
Core Frequency | 533 to 1000 MHz | 400 to 800 MHz |
L2 Cache | 256 KB | 256 KB |
DDR3 | 16/32-bit @ 800 MHz | 16-bit @ 800 MHz |
GE Ports | 3 | 2 |
SATA | 2 | 2 |
PCI Express | 2 | 2 |
Security | Trusted | No |
CAN | 2 | No |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 49 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
4 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 トレーニング