設計・ファイル
1 設計・ファイル
-
シンボルおよびフットプリント
Kinetis® Symbols, Footprints and Models
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
Note: QN9090/30 is preferred for any new Bluetooth LE design. No new software releases planned
The KW30Z is an ultra low-power, highly-integrated single-chip device that enables Bluetooth® Smart/Bluetooth® Low Energy v4.1 RF connectivity for portable, extremely low-power embedded systems. Applications include portable health care devices, wearable sports and fitness devices, AV remote controls, computer keyboards and mice, gaming controllers and access control.
The KW30Z Wireless MCU integrates a 2.4 GHz transceiver, an Arm® Cortex®-M0+ CPU, 160 KB Flash and 20 KB SRAM, Bluetooth Low Energy Link Layer hardware, hardware security and peripherals optimized to meet the requirements of the target applications.
セクションを選択:
部品番号: MKW30Z160VHM4.
Part Number | Wireless Connectivity Protocol | Package Size | Hardware Development Tool |
MKW40Z160VHT4 | Bluetooth Low Energy and IEEE 802.15.4 | 7 mm x 7 mm x 1 mm 48-pin Laminate QFN | FRDM-KW40Z USB-KW40Z |
MKW30Z160VHM4 | Bluetooth Low Energy | 5 mm x 5 mm x 1 mm 32-pin Laminate QFN | |
MKW20Z160VHT4 | IEEE 802.15.4 | 7 mm x 7 mm x 1 mm 48-pin Laminate QFN |
MCUXpresso Config Tools – A comprehensive suite of system configuration tools, including pins, clocks, SDK builder and more.
MCUXpresso SDK – An open-source software development kit (SDK) built specifically for your processor and evaluation board selections.
MCUXpresso IDE – An easy-to-use integrated development environment (IDE) for creating, building, debugging, and optimizing your application.
Kinetis Connectivity Software Version 1.0.1 includes the following components:
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 9 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
1-5 の 9 ハードウェア提供
追加ハードウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
1-5 の 8 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
4 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 22 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 15 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.