ZigBee Lighting/Sensor Node Expansion Kit

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

対応製品

ワイヤレス・コネクティビティ

ZigBee

Features

Microcontroller

    JN5169 MCU

  • With integrated PCB antenna
  • 2.4 GHz operation

Connectivity

  • USB cable for connecting the node to a PC (e.g. for programming purposes)
  • Adaptor (OM15044) for connecting an NTAG® I2C antenna board (not included) to the Carrier Board

Sensors

  • Light sensor
  • Humidity/temperature sensor

Expansion Port

  • Carrier Board (OM15043) to accommodate the expansion board and JN5169 module
  • Lighting/Sensor Expansion Board (DR1175) featuring white dimmable LED cluster
  • RGB color LED module

購入オプション

JN5169XK020-Image

クリックして展開

  • JN5169XK020

  • ZigBee Lighting/Sensor Node Expansion Kit.

  • JP¥44,889
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

サポート

お困りのことは何ですか??