ジグ・ビー

ZigBee Light Link (ZLL)は、相互運用が可能で使いやすい民生用照明および制御製品の世界標準です。リモートコントロール、プログラム可能なタイマー制御、ムード照明などの新しい照明機能を消費者に提供します。無線ネットワークは、ZigBee Light Linkアプリケーションプロファイルを備えたZigBee PROプロトコルを使用して家庭に実装されます。このネットワークは、ライトスイッチ、占有センサー、リモートコントロールユニット、スマートフォン、タブレット、ラップトップなどのライトノードとコントローラノードで構成されています。

NXP® ZigBee PROプロトコル、ZLLアプリケーションプロファイル、ZigBee Cluster Library (ZCL)、JenOS (Jennicオペレーティングシステム)を含む、JN516xマイクロコントローラ用の完全なZigBee Light Linkソフトウェアソリューションを提供します。ZigBee Light Linkソリューションでは、ZLLプロファイルからのZLL固有の「クラスタ」とZCLからの一般的なクラスタを使用できます。

注: K32W061/41または JN5189/88Tは、新しいZigbee®、スレッド、およびBluetooth® LE 5.0デザインに適しています。新しいソフトウェアリリースは計画されていません

ZigBee Light Linkソフトウェア

ZigBee Light Linkプロファイルを備えたZigBee PROは、JN5169、JN5168、およびJN5164マイクロコントローラで使用できます。プロトコル、プロファイル、および関連するサポートソフトウェアは、次のSoftware Developer's Kit (SDK)で提供されています。

上記のSDKは、BeyondStudio for NXPツールチェーン (JN-SW-4141)の上にインストールする必要があります。 インストール手順については、『BeyondStudio for NXP Installation and User Guide 』(JN-UG-3098)を参照してください。

ZigBee Light Linkのデモンストレーション・アプリケーションが提供され、 ZigBee Light Link Solution Application Note (JN-AN-1171)に記載されています。このデモは、JN516x-E001評価キットのボードにプログラムして実行できます。

ソフトウェア、ドキュメント、サポート資料

SDK、ユーザーガイド、アプリケーションノートなど、カスタムZLLソリューションの開発を支援する幅広いユーザーリソースが用意されています。ZLLに関連するリソースを以下に示します。

ハードウェア関連のリソースは、「JN516x MCUのサ ポートリソース 」ページにあります

ページの下部にレガシー ・ソフトウェアが表示されます。

品番 タイトル 概要 バージョン
ソフトウェア
JN-SW-4168 JN516x ZigBeeライトリンクSDK JN516xデバイス用ZigBee Light Link (ZLL)プロファイルに基づくZigBee PROワイヤレスネットワークアプリケーション開発用ソフトウェア。ホームオートメーション(HA)プロファイルもサポートします。BeyondStudio for NXPツールチェーンの上にインストールする必要があります。詳細はリリースノートを参照 してください 1620
JN-SW-4141 BeyondStudio for NXP JN516xアプリケーションを開発するためのツールチェーン。詳細は、『リリー スノート 』および『ユーザーガイド』 JN-UG-3098を参照してください 1308
JN-SW-4107 JN51xx本番Flashプログラマ 本番環境のJN51xxデバイスに組み込みアプリケーションをロードするためのユーティリティ。詳細は、『リリー スノート 』および『ユーザーガイド』 JN-UG-3099を参照してください 1365
ユーザ・ガイド
JN-UG-3075 JenOSユーザーガイド ZigBee PROアプリケーションコードでOSリソースを管理するために使用されるJenOS APIの詳細。 1.8
JN-UG-3081 JETユーザーガイド 暗号化またはマージされたアプリケーションバイナリファイルの生成に使用するJN51xx暗号化ツール(JET)について説明します。 1.7
JN-UG-3091 ZigBee Light Linkユーザーガイド ZigBee Light Link (ZLL)を紹介し、アプリケーション開発用のZLL APIについて詳しく説明します。 1.3
JN-UG-3098 BeyondStudio for NXPインストールおよびユーザーガイド BeyondStudio for NXP (JN-SW-4141)のインストールと操作について説明します。また、JN516x SDKのインストールについても説明します。 1.2
JN-UG-3101 ZigBee PROスタックユーザーガイド(ZLL/HA用) ZigBee PROの基本的な概念を紹介し、アプリケーション開発用のZigBee PRO APIについて詳しく説明します。 1.5
JN-UG-3103 ZigBeeクラスタ・ライブラリ・ユーザー・ガイド(ZLL/HA用) ZigBee Cluster Library (ZCL)のNXP実装について説明します。 1.4
アプリケーション・ノート
JN-AN-1171 ZigBee Light Linkソリューションアプリケーションノート ZigBee Light Linkアプリケーションの例について説明します。 1.16
JN-AN-1172 JN516xカスタマモジュール評価ツール モジュール性能の測定を可能にする多数のテストモードにJN516xマイクロコントローラを配置するために使用できるツールについて説明します。 1.6
JN-AN-1175 JN516xのパケットエラーレートテスト JN516x評価キットのボードで使用できるパケットエラーレート(PER)テストソフトウェアについて説明します。 1.2
JN-AN-1184 JN516x用ZigBee PROアプリケーションテンプレート プロファイルに依存しない一連のZigBee PROアプリケーション・コード・テンプレートを提供し、JN516xデバイスのZigBee PROアプリケーション開発の基礎として使用できます。 1620
JN-AN-1193 JN516x Lauterbach JTAGデバッガ Lauterbach JTAGデバッガを使用してJN516xデバイス上で実行するコードのデバッグ環境の構成を詳細に説明します。 1.4
JN-AN-1194 ZigBee IoTゲートウェイアプリケーションノート ZigBeeシステムのWPANをLAN/WANに接続するカスタムIoTゲートウェイを開発するための情報とソフトウェアを提供します。このアプリケーションノートは現在フリーズされており、JN-AN-1222およびJN-AN-1223に置き換えられています。 2.1
JN-AN-1202 BeyondStudio移行ガイドライン 既存のJN516xプロジェクトをBeyondStudio for NXPに移行する方法について説明します。 1.1
JN-AN-1203 BeyondStudioでのJN516x JTAGデバッグ BeyondStudio for NXPソフトウェアツールによるJN516xデバイスのJTAGデバッグ機能の使用について説明します。 1.2
JN-AN-1222 ZigBee IoT Gatewayホスト(NFC対応) JN516x-EK004評価キットのコンポーネントを使用して、NFC機能を備えたZigBee IoTゲートウェイのホスト部分を実装するために必要なハードウェアとソフトウェアを詳しく説明します。 2006
JN-AN-1223 ZigBee IoTゲートウェイコントロールブリッジ PC上で動作するグラフィカルインタフェースアプリケーションからIoT GatewayのZigBee Control Bridge部分を制御する方法を示します。 1014
関連ドキュメント
JN5169 JN5169データシート 詳細については、JN5169マイクロコントローラを参照してください 1
JN5169M0x JN5169-001-M0x-2データシート モジュールJN5169-001-M0xシリーズの詳細 3.0
JN-DS-JN516x JN516xデータシート 詳細はJN516xシリーズのマイクロコントローラをご覧ください。 1.3
JN-DS-JN5168-001-MO JN5168-001-Myyデータシート 詳細はJN5168-001-Myyシリーズのモジュールです。 1.4
JN-RM-2003 LPRFボードAPIリファレンスマニュアル 詳細はボードAPIを参照してください。このAPIは、評価キットに含まれるボード上のコンポーネントと対話するためにアプリケーションコードで使用されます。 2.4
JN-UG-3087 JN516x内蔵周辺機器APIユーザーガイド 詳細は、JN516xオンチップ周辺機器と対話するためにアプリケーションコードで使用されるJN516x統合周辺機器APIを説明します。 1.5
JN-UG-3093 JN516x-EK001評価キットユーザーガイド このJN516x評価キットの内容と、プリロードされたデモのセットアップおよび実行方法について説明します。 1.5
JN-UG-3099 JN51xx製品Flashプログラマーユーザーガイド JN51xxプロダクションフラッシュプログラマ(JN-SW-4107)の使用法について説明します。 1.1
JN-UG-3108 JN516x-EK004評価キットユーザーガイド JN516x-EK004評価キットの内容と、プリロードされたデモのセットアップおよび実行方法について説明します。 2.0

レガシーソフトウェア

旧Eclipseベースのツールチェーン(JN-SW-4041)を使用してJN516x ZigBee Light Linkアプリケーションを開発するために必要なソフトウェアを以下に示します。これは新しいデザインには推奨されません。

品番 タイトル 概要 バージョン
JN-SW-4041 JN51xx SDKツールチェーン JN516xアプリケーションを開発するためのツールチェーン。 1.1
JN-SW-4062 JN516x ZigBeeライトリンクSDK JN516xデバイス用ZigBee Light Link (ZLL)プロファイルに基づくZigBee PROワイヤレスネットワークアプリケーション開発用ソフトウェア。JN51xx SDKツールチェーンの上にインストールする必要があります。 994
JN-SW-4007 JN51xxフラッシュプログラマ JN51xxフラッシュメモリに組み込みアプリケーションを読み込むためのユーティリティ。 1.8.9