お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
Note: QN9090/30 is preferred for any new Bluetooth LE design.
The QN9080-001-M17 is a fully certified module supporting Bluetooth® 5 and NFC. It has ultra-low power consumption, highly integrated with rich feature sets, fully FCC/CE/IC/MIC certified.
The module is based on the QN9080 Bluetooth MCU powered by an Arm® Cortex®-M4F and integrates a dedicated fusion sensor co-processor (FSP). The 512 KB onboard flash and 128 KB SRAM provide enough room and flexibility for complex applications and the connectivity stacks.
It also integrates NFC NTAG, 32 MHz and 32 kHz Crystals, RF matching, and 2.4 GHz antenna, offering a complete and ready-to-use solution for applications requiring Bluetooth Low Energy wireless connectivity and simple pairing with NFC NTAG.
部品番号: QN9080-001-M17.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 24 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
2 ハードウェア提供
5 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 6 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 7 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 6 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.