Kinetis® KW31Z-2.4 GHz Bluetooth Low Energy Wireless Radio Microcontroller (MCU) based on Arm® Cortex®-M0+ Core

動画の上をクリックすると再生されます。

ブロック図

Kinetis® W Series KW31Z MCUs Block Diagram

Kinetis<sup>&#174;</sup> W Series KW31Z MCUs Block Diagram

Features

Bluetooth Low Energy Radio Features

  • 2.4 GHz Bluetooth Low Energy version 4.2 Compliant
  • Typical Receiver Sensitivity (Bluetooth Low Energy) = -95 dBm
  • Programmable Transmitter Output Power up to +3.5 dBm

Core and Memories

  • Up to 48 MHz Arm® Cortex®-M0+ core
  • Up to 512 KB Flash memory
  • Up to 128 KB SRAM
  • Excellent coexistence performance
  • Integrated balun to reduce system cost and PCB board area

Low Power Consumption and Operating Voltage Ranges

  • Nine low-power modes to provide power optimization based on application requirements
  • Typical Rx/Tx Current (DC/DC Enabled): 6.5 mA / 8.4 mA
  • Bypass Voltage: 1.71V to 3.6V
  • DCDC Converter Buck Configuration: 2.1V to 4.2V
  • DCDC Converter Boost Configuration: 0.9V to 1.795V

Analog modules

  • 16-bit Analog-to-Digital Converter (ADC)
  • 12-bit Digital-to-Analog Converter (DAC)
  • 6-bit High Speed Analog Comparator (CMP)

Security

  • AES-128 Accelerator (AESA), True Random Number Generator (TRNG)

Supported Software

  • Bluetooth Low Energy Host Stack and Profiles
  • Generic FSK Link Layer Software
  • Kinetis® Software Development Kit (SDK)
  • FreeRTOS kernel and a bare-metal non-preemptive task scheduler
  • Support for MCUXpresso and IAR

部品番号: MKW31Z256VHT4, MKW31Z512CAT4, MKW31Z512VHT4.

比較表

Kinetis KW41Z Family Solutions

Part Number Wireless Connectivity Protocol Memory Package Size Hardware Development Tool
MKW41Z512VHT4 Bluetooth Low Energy and IEEE 802.15.4 512 KB Flash,
128 KB RAM
7 mm x 7 mm x 1 mm
48-pin Laminate QFN
FRDM-KW41Z
USB-KW41Z
MKW41Z256VHT4 256 KB Flash,
64 KB SRAM
MKW41Z512CAT4R 512 KB Flash,
128 KB RAM
3.9 mm x 3.8 mm
75-pin WLCSP
MKW31Z512VHT4 Bluetooth Low Energy 512 KB Flash,
128 KB RAM
7 mm x 7 mm x 1 mm
48-pin Laminate QFN
MKW31Z256VHT4 256 KB Flash,
64 KB SRAM
MKW31Z512CAT4R 512 KB Flash,
128 KB RAM
3.9 mm x 3.8 mm
75-pin WLCSP
MKW21Z512VHT4 IEEE 802.15.4 512 KB Flash,
128 KB RAM
7 mm x 7 mm x 1 mm
48-pin Laminate QFN
MKW21Z256VHT4 256 KB Flash,
64 KB SRAM

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 13 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

ハードウェア

1-5 の 8 ハードウェア提供

全て表示

ソフトウェア

1-5 の 11 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

1-5 の 15 エンジニアリング・サービス

全て表示

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

トレーニング

1 トレーニング