ソフトウェア
1 ソフトウェア・ファイル
-
BSPとデバイスドライバ
Zigbee Home Automation SDK
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
Note: NXP has discontinued selling this module and has been replaced by Azurewave's AW-CU479 module
The JN5168-001-M06 is an ultra low power, high performance surface mount modules targeted at IEEE 802.15.4, ZigBee Light Link, ZigBee Smart Energy and RF4CE networking applications, enabling users to realise products with minimum time to market and at the lowest cost. They remove the need for expensive and lengthy development of custom RF board designs and test suites. The modules use NXP’s JN5168 wireless microcontroller to provide a comprehensive solution with large memory, high CPU and radio performance and all RF components included. All that is required to develop and manufacture wireless control or sensing products is to connect a power supply and peripherals such as switches, actuators and sensors, considerably simplifying product development.
Four module variants are available: JN5168-001-M00 with an integrated antenna, JN5168-001-M03 with an antenna connector and the JN5168-001-M05 and M06 with an antenna connector, power amplifier and LNA for extended range. The JN5168-001-M05 output power has been optimised for use in Europe and Asia.
For support documentation, please click here
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
3 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。