Modular Reference Boards for Kinetis KW0x Family of MCUs

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

対応製品

ワイヤレス・コネクティビティ

Sub-1 GHz帯ワイヤレス・ソリューション

Features

Microcontroller

  • KW0x 32-bit Arm® Cortex®-M0+ 48 MHz Core

Memory

  • Programmable 128 KB Flash and 16 KB SRAM

Connectivity

  • USB port to interface with PC
  • Two SMA antenna connectors o +13 dBm TX/RX or RX port (RFIO antenna) o +17 dBm TX-Only (power amplifier drive) output port (PA_BOOST Antenna)

Power Management

  • Programmable output power from -18 dBm to +17 dBm in 1 dB steps

Debug

  • Onboard JTAG port for MCU flash reprogramming and in-circuit hardware debugging
  • High sensitivity: down to -120 dBm at 1.2 kbit/s
  • LEDs and switches for demonstration, monitoring, and control (when mounted to TWR-RF-MRB Optional)

購入オプション

MRB-KW019030JA-Image

クリックして展開

  • MRB-KW019030JA

  • Modular Reference Board for KW01 Kinetis MCU built on the ARM Cortex-M0+ core, for Japan.

  • JP¥18,986
  • の数量に対して 1
代理店から購入する
  • JP¥14,571
  • の数量に対して 1
代理店から購入する

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 9 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

4 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??