Zigbee® は、低コスト、低消費電力、ワイヤレス制御およびモニタリング・ソリューションのネットワーク規格です。IEEE® 802.15.4無線に基づいて設計されたZigbeeは、自動修復機能を備えたセキュアで堅牢なメッシュプロトコルで、広範囲のエリアにわたって数百のノードに拡張することが可能です。Zigbeeネットワークは、住宅市場と商業市場の両方で「モノのインターネット」(IoT)に参加することができ、HVAC、照明、セキュリティ・デバイスなどのネットワーク・ノードをインターネット上のデバイスでリモートで監視および制御することができます。

NXPは、Connectivity Standards Allianceの設立企業として、業界標準の開発と展開においてリーダーシップを発揮してきた長い実績を持っています。NXPはZigbee Working Groupに積極的に貢献し、当社のワイヤレス・マイクロコントローラ向けにZigbeeソフトウェア・ソリューションを提供しています。