製品に関する安全な情報へのアクセス
サインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NXPの広範でスケーラブルなワイヤレス製品ポートフォリオは、Matter、Wi-Fi、Thread、ZigBee、Bluetooth、NFC、UWBに対応しており、アプリケーションとコネクティビティを実現するシングルチップのスタンドアロン・アーキテクチャと、ワイヤレス・デバイスがMCUやMPUとシームレスにペアリングするホスト型アーキテクチャをサポートしています。この幅広いポートフォリオにより、NXPのワイヤレス・テクノロジは、自動車、産業、医療、スマートホームなどのアプリケーションにおけるさまざまなニーズを満たし、コネクテッドな未来を実現させます。
NXPは、ヘルスケア、車載、IoT向けに、最新の規格に対応したBluetooth LEソリューションを提供しています。
NXPは、インダストリアルIoT、車載、スマートホーム、スマート・ビルディング、医療用および民生用アプリケーション向けに、Wi-Fi 6 (802.11.ax) およびその他の802.11仕様に対応するWi-Fi、Bluetooth®および802.15.4(トライラジオ)SoCを提供しています。
モジュール一覧を表示NXPのUWB技術は、2つのUWBノード間の信号の伝搬時間を正確に測定し、厳しい環境下でも数センチメートルの強力な位置精度をリアルタイムで実現します。
Matterは、実績のある技術に基づいて構築されたIPベースの統一アプリケーション層接続規格で、Thread、Wi-Fi、Ethernetネットワークに対応します。さらに、Matterは、IoTデバイスとエコシステムをシンプルかつ安全に接続できるように設計されています。
ZigBeeネットワーク・プロトコルは、低コスト、低消費電力のワイヤレス制御およびモニタリング・ソリューションをサポートします。
Threadは、802.15.4無線用のIPv6ベース・メッシュ・ネットワーク・プロトコルです。Threadは、家庭内やビル内の製品を相互に接続したり、インターネットやクラウドに接続できるように設計されています。
二輪車などの車両に対応するデジタル・クラスタの開発を迅速かつ容易にする、ターンキー型のリファレンス・プラットフォームをご紹介します。
超低消費電力ワイヤレス・トランシーバとMCUを内蔵した高集積シングルチップ。Bluetooth Low Energy 4.2は、独自のオーディオ・ストリーミング拡張機能で認定されています。
この超低消費電力シングルチップ・ソリューションのファミリは、近接場磁気誘導 (NFMI) を備えたMiGLO技術により、ワイヤレス・オーディオ・ストリーミングとデータ通信を可能にします。NFMIは、補聴器業界での実績に裏打ちされた成熟したテクノロジです。
Sigfoxソリューションは卓越した性能と優れた効率性を提供し、NXPのRapid IoT Developmentプラットフォームにより、アイデアを探索し、概念実証デザインを簡単に作成できるようにします。
車載V2Xアプリケーション向けワイヤレス専用狭域通信 (DSRC) モデム。
Bluetooth LE、NFC、Thread、Zigbeeプロトコルを使用してダイナミック・モードとスイッチング・モードをサポートするマルチプロトコル無線とArm® Cortex®-Mコアを組み合わせたMCU。
高性能な双方向Sub-1GHzワイヤレス・ソリューションは、ライセンス・フリーの産業科学医療 (ISM) 周波数帯域の幅広い周波数範囲で動作可能です。
近距離無線通信 (NFC) のワイヤレス近接テクノロジは、スマートフォンやタブレット、民生機器、産業用電子機器を介したセキュアなやり取りを可能にします。
サインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
重要: メール認証後 このページを更新.
この製品ポートフォリオに関するセキュアを入手することが可能です、 アクセス権を要求する. について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
注意: ご応募いただいた内容は、NXPが個別に審査いたします。 秘密保持契約を締結することで、このプロセスを迅速に進めることができます。
セキュアなアクセス権を得るためのリクエストは拒否されました。 If you think this has been declined in error, 再度アクセス要求してください.
アクセス詳細. 追加のセキュア(制限付き)情報は、以下の通りです。 この 製品 ポートフォリオ. アクセス権の追加申請.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
お客様が行った更新を処理する間、お客様のセキュアな情報へのアクセスは無効化されます the updates you made to your NXPアカウント > プロフィール. 確認作業が完了したら、メールをお送りします。
表示する情報がありません。
500 残りの文字数
*承認者に対して、アクセスリクエストの正当な理由を記述してください。