Evaluation Kit - 34673, Single-Cell Li-Ion/Li-Poly Charger

KIT34673EPEVBE

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

パワーマネージメント

バッテリー・チャージャ

Features

General Specifications

  • No external MOSFET, reverse-blocking diode or current-sense resistor are required
  • Guaranteed maximum 1.2 A programmable CC-mode current
  • ± 0.7% voltage accuracy over -20 °C to 70 °C
  • ± 6% current accuracy over -40 °C to 85 °C
  • 28 V maximum voltage for the power input with 6.8 V over-voltage-protection threshold
  • 2.6 V minimum input operating voltage
  • Trickle charge for fully discharged batteries
  • Charge current monitor
  • Charge current thermal foldback

購入オプション

KIT34673EPEVBE-Image

クリックして展開

  • KIT34673EPEVBE

  • Evaluation Kit - MC34673, 1.2 A High-Input-Voltage Charger for 1-Cell Li-Ion/Li-Polymer Batteries.

  • JP¥17,714
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

2 ドキュメント

設計・リソース

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

サポート

お困りのことは何ですか??