Evaluation Kit for MC34932SEK H-Bridge, Brushed DC Motor Driver

KIT34932SEKEVB

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

パワーマネージメント

BLDC、Hブリッジ、ステッパ

Features

Connectivity

  • 3.0 V and 5.0 V TTL / CMOS logic compatible inputs

Power Management

  • 5.0 V to 36 V continuous operation (transient operation from 5.0 to 40 V)
  • Overcurrent limiting (regulation) via internal constant-off-time PWM
  • Output short-circuit protection (short to VPWR or GND)
  • Temperature-dependant current-limit threshold reduction
  • Sleep mode with current draw < 20 μA (each H- Bridge)

General Specifications

  • 235 mΩ maximum RDS(ON) @ 150 °C (each H-Bridge MOSFET)
  • All inputs have an internal source/sink to define the default (floating input) states

購入オプション

KIT34932SEKEVB-Image

クリックして展開

  • KIT34932SEKEVB

  • Evaluation Kit - MC34932, 36 V - 5.0 A Throttle Control H-Bridge.

  • JP¥13,246
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 6 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??