Freedom HW for MC12XSF and MC12XS6 families

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

KLシリーズ Arm Cortex-M0+

KVシリーズArm Cortex-M4/M0+/M7

パワーマネージメント

ハイサイド・スイッチ

Features

Evaluation module

    4 different boards to cover 4 different devices in SOIC32 package

  • FRDM-17XSF5-EVB: covers MC17XSF500 and MC17XS6500 (5 outputs 17 mOhm)
  • FRDM-17XSF4-EVB: covers MC17XSF400 and MC17XS6400 (4 outputs 17 mOhm)
  • FRDM-08XSF4-EVB: covers MC08XSF421 and MC08XS6421 (2x08 mOhm and 2x21 mOhms)
  • FRDM-40XSF5-EVB: covers MC40XSF500 and MC40XS6500 (5 outputs 40 mOhm)

Can be driven by the 16-bit SPI using

  • KL25Z with SPIGen software
  • KL25Z, KV10Z and K64F using Processor Expert component Gen4eXtremeSwitch using CodeWarrior 10.6 or Kinetis Design Studio v3.0 or higher
  • With direct input signals in Failsafe mode operation (switch on board).

General Specifications

  • This board can control various types of loads such as solenoids, PLC, DC motors, bulbs, or LED.
  • These devices are 16-bit 5.0 MHz SPI, control of overcurrent profiles, channel control including PWM duty-cycles, output-ON and -OFF OpenLoad detections, thermal shut-down and prewarning, and fault reporting.

Power Management

  • Output current monitoring with programmable synchronization signal and battery voltage feedback.

Components

  • External smart power switch control.

購入オプション

  • FRDM-40XSF5-EVB

  • Freedom Expansion Board, MC40XSF500 - High-Side Switch, 12V, Penta 40mOhms.

  • JP¥5,316
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する
FRDM-17XSF5-EVB-Image

クリックして展開

  • FRDM-17XSF5-EVB

  • Freedom Expansion Board, MC17XSF500 - High-Side Switch, 12V, Penta 17mOhm.

  • JP¥5,316
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する
  • FRDM-17XSF4-EVB

  • Freedom Expansion Board, MC17XSF400 - High-Side Switch, 18V, Quad 17mOhms.

  • JP¥5,316
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する
  • FRDM-08XSF4-EVB

  • Freedom Expansion Board, MC08XSF421 - High-Side Switch, 12V, Dual 8mOhms + Dual 21mOhms.

  • JP¥5,316
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 8 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

4 設計・ファイル

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??