Half-Bridge Evaluation Board for Fuji M653 IGBTs Featuring GD3100

FRDM-GD3100EVM

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

対応製品

パワーマネージメント

パワートレイン&エンジン制御

Features

General Features

  • Easy access to power, ground, and signal test points
  • Easy to install and use SPIGen GUI for interfacing via SPI through PC. Software includes Double Pulse and Short Circuit testing capability.

Connectivity

  • Capability to connect to Fuji M653 or M6+ IGBT modules for half-bridge evaluations
  • Daisy Chain SPI communication capable

購入オプション

FRDM-GD3100EVM-Image

クリックして展開

  • FRDM-GD3100EVM

  • Half-Bridge evaluation board for Fuji M653 IGBTs featuring GD3100.

  • JP¥33,556
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 10
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

2 ドキュメント

デザイン・ファイル

3 設計・ファイル

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??