設計・ファイル
1 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
TWR-CM3120-EVM - Printed Circuit Board bill of materials and design files
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
Archived content is no longer updated and is made available for historical reference only.
TWR-CM3120-EVM tower system board is a 4-port IO-Link leader solution. It includes two MC34CM3120 leader dual transceivers and one MKL17Z64VFM4 Kinetis MCU. Kinetis MCU comes with a flashed IO-Link stack software, which enables a fast evaluation of the IO-Link protocol. This Tower board can be connected to PC via standard SPI-to-USB converter.
セクションを選択:
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
2 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択: