MPC5643L 3-phase PMSM Development Kit

MTRCKTSPS5643L

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

ブロック図

図を選択する。:

MTRCKTSPS5643L NXP MPC5643L Single 3-phase PMSM Kit

MTRCKTSPS5643L NXP MPC5643L Single 3-Phase PMSM Kit

MTRCKTSPS5643L NXP MPC5643L Single 3-Phase PMSM Kit

MTRCKTSPS5643L NXP MPC5643L Single 3-Phase PMSM Kit IMG 2

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

超高信頼性MPC56xx MCU

インターフェース

シングルチャネルおよびマルチチャネルLINトランシーバ

パワーマネージメント

プリドライバ

Features

General

  • 32-bit NXP MPC5643L controller board
  • 3-phase low-voltage power stage based on SMARTMOS® MC33937A pre-driver
  • Supports low-voltage PMSM motors with resolver and encoder sensors
  • DC-bus overvoltage, overcurrent and undervoltage fault detection
  • FreeMASTER visualization/configuration support
  • ANSI-C based motor control reference software with easy portability
  • Extensive documentation for SW and HW

購入オプション

MTRCKTSPS5643L-Image

クリックして展開

  • MTRCKTSPS5643L

  • MPC5643L DEvelopment Kit for 3-phase PMSM.

  • JP¥308,432
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

5 ドキュメント

設計・リソース

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート