ソフトウェア
2 ソフトウェア・ファイル
-
アプリケーション例 ソフトウェア
MTRCKTSBN5643L Application Software
-
BSPとデバイスドライバ
Automotive Motor Control USB UART drivers
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The MTRCKTSBN5643L motor control development kit is ideal for sensorless applications requiring one BLDC motor, like HVAC or electric pumps. The kit is designed to enable rapid prototyping and evaluation of the motor control application without having to wait for the final hardware design. This kit includes a 32-bit NXP® MPC5643L based controller board and the 3-phase low-voltage power stage board.
An integral part of the automotive motor control development kit is the application software which provides a complete reference implementation of the BLDC motor control application and also takes advantage of the Automotive Math and Motor Control Library Set.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
5 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.