Freedom Development Board for Kinetis Ultra-Low-Power KL82 MCUs

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

KLシリーズ Arm Cortex-M0+

Features

Microcontroller

  • MKL82Z128VLK7 MCU
    • 96 MHz
    • 128 KB flash
    • 96 KB SRAM
    • 80 LQFP package

Power Management

  • Board power select with 3.3 V or 1.8 V MCU operation
  • Flexible power supply options:
    • USB
    • Coin cell battery
    • External source

Sensor

  • Accelerometer and magnetometer, FXOS8700CQ

Debug

  • Onboard debug circuit: MK20DX128VFM5 OpenSDA with virtual serial port

Connectivity

  • I/O headers for easy access to MCU I/O pins

User Components

  • Two TSI(Touch Sensing Interface) touchpads
  • Reset push button
  • Two mechanical push buttons
  • NMI and LLWU buttons
  • RGB LED

購入オプション

FRDM-KL82Z-Image

クリックして展開

  • FRDM-KL82Z

  • Freedom Development Board for Kinetis KL81 and KL82 MCUs.

  • JP¥4,415
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 7 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

5 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート